Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVPL, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144B3873

Produkto tipas: Termix VMTD-F-B, Tipas 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]640 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas, baltos spalvos lakuotas montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]242 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT24-1 16 G3/4" P
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VMTD-F-B
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]0.5 bar
SavybėsTermix VMTD-F-B-1 su HEX / vamzdžio izoliacija
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
SCIP dokumentacijos Nr.47186fa3-7cb2-416c-9d7f-548be05ddfb1
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasDelta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasAVPL
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris18 Kilogram
Grynasis svoris17 Kilogram
Tūris0.037 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560899942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm