Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas, Tipas 2, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2

145B4005

Produkto tipas: Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas, Tipas 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priklausoma šildymo sistema ir karštas vanduo buitinėms reikmėms

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]618 mm
Aukštis su gaubtu [mm]618 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis1/2"
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plienas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]285 mm
Gylis su gaubtu [mm]300 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo išardomiAISI 316
HEX šildymo lituotiVaris
Izoliavimo medžiagaEPP dangtis
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]41 kW
KV galia [kW] [Min]32 kW
KV HEX tipasXB06H-1 40
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]340 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
PastabosDir. HE and DHW
Plotis be gaubto [mm]535 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia + viršutinės prijungimo vietos galimybė
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II TD, Pilnai izoliuotas
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II TD, Tipas 2 (XB 06H-1-40) su gaubtu
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasDelta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris17 Kilogram
Grynasis svoris15 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162511145