Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2
145B4002
Produkto tipas: Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas, Tipas 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priklausoma šildymo sistema ir karštas vanduo buitinėms reikmėms
145B4002
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 618 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 618 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | 1/2" |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plienas |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 285 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 300 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| Izoliavimo medžiaga | EPP dangtis |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 41 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 32 kW |
| KV HEX tipas | XB06H-1 26 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 340 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Pastabos | Dir. HE and DHW |
| Plotis be gaubto [mm] | 535 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia + viršutinės prijungimo vietos galimybė |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Lux II TD tipas 1 (XB06H-1-26) be gaubto |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 17 Kilogram |
| Grynasis svoris | 15 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |