EvoFlat four pipe, Apačia, Tipas 3
145B0512
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priklausoma šildymo sistema ir karštas vanduo buitinėms reikmėms
145B0512
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 590 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 590 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 110 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 153 mm |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| HEX šildymo lituoti | Nerūdijantis plienas |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | Be |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Be |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] | 37 kW |
| KV HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Material Description | EvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 160 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Pastabos | Insulated Flatstations |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 545 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 545 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat four pipe |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Slėgio perkrytis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | TPC-M |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 13.13 Kilogram |
| Grynasis svoris | 12.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 84.525 Liter |
| EAN/UPC | 5702428526685 |