Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVPL, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2
004U8631
Produkto tipas: Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas, Tipas 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priklausoma šildymo sistema ir karštas vanduo buitinėms reikmėms
004U8631
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 618 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 618 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plienas |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 285 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 300 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| Izoliavimo medžiaga | EPP dangtis |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 41 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 32 kW |
| KV HEX tipas | XB06H-1 40 |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 40 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 4 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 340 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Pastabos | Dir. HE and DHW |
| Plotis be gaubto [mm] | 535 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Lux II TD, Pilnai izoliuotas |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Lux II TD tipas 2 (XB06H-1-40) be gaubto |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | AVPL |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 17 Kilogram |
| Grynasis svoris | 15 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511039 |