Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Apačia, 43 kW, Tipas 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis su gaubtu [mm]443 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Gylis su gaubtu [mm]130 mm
Heating system typeRadiator heating
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]43 kW
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PipingStainless steel
Plotis su gaubtu [mm]310 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėdešinė ir apačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat TDV
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.07 Kilogram
Grynasis svoris6.87 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083