EvoFlat TDV
145B4149
EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EvoFlat TDV
145B4149
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat TDV |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.96 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.76 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658090 |