Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Apačia, 49 kW, Tipas 2

145B4112

EvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]673 mm
Aukštis su gaubtu [mm]760 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasWhite-lacquered steel sheet
Gylis be gaubto [mm]204 mm
Gylis su gaubtu [mm]220 mm
Heating system typeRadiator heating
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPP putplastis
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]49 kW
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 24V
MeteringPrepared for energy meter
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]800 mm
Pakuotės gylis [mm]300 mm
Pakuotės plotis [mm]600 mm
PipingStainless steel
Plotis be gaubto [mm]410 mm
Plotis su gaubtu [mm]435 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat Reno
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15 Kilogram
Grynasis svoris12 Kilogram
Tūris103.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428681063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm