EvoFlat Reno, Apačia, 55 kW, Tipas 3
145B4110
EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 24V connection box
145B4110
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 673 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 760 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto pasirinkimas | White-lacquered steel sheet |
| Gylis be gaubto [mm] | 204 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 220 mm |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | EPP putplastis |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 55 kW |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 3 24V |
| Metering | Prepared for energy meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 300 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 600 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Plotis be gaubto [mm] | 410 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 435 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat Reno |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.5 bar |
| Savybės | EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 24V connection box |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Slėgio perkrytis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Taip |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 15 Kilogram |
| Grynasis svoris | 12 Kilogram |
| Tūris | 93.177 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681087 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |