Danfoss logo
145B4102

EvoFlat Reno, Apačia, 43 kW, Tipas 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]673 mm
Aukštis su gaubtu [mm]760 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasWhite-lacquered steel sheet
Gylis be gaubto [mm]204 mm
Gylis su gaubtu [mm]220 mm
Heating system typeRadiator heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPP putplastis
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]43 kW
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]800 mm
Pakuotės gylis [mm]300 mm
Pakuotės plotis [mm]600 mm
PipingStainless steel
Plotis be gaubto [mm]410 mm
Plotis su gaubtu [mm]435 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat Reno
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15 Kilogram
Grynasis svoris12 Kilogram
Tūris105.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm