Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Viršus, 55 kW, Tipas 3

145B4215

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]620 mm
Aukštis su gaubtu [mm]840 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasSriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasWhite-lacquered steel sheet
Gylis be gaubto [mm]147 mm
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
Heating system typeRadiator heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiVaris
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPP putplastis
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Charakteristika
Vertė
KV galia [kW] [Max]55 kW
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3 TWA 230V FR
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PipingStainless steel
Plotis be gaubto [mm]410 mm
Plotis su gaubtu [mm]420 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat Reno 2.0
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]0 kW
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo valdiklio pavadinimasTPC-M
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.9 Kilogram
Grynasis svoris14.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5715162696132