EvoFlat FSS, Apačia, 43 kW, Tipas 1
145B0910
EvoFlat FSS 1, su KV buitinėms reikmėms cirkuliacija, apsauginiu vožtuvu ir EPP priekiniu izoliaciniu gaubtu
145B0910
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 575 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 575 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektros jungtis | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gylis be gaubto [mm] | 110 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 150 mm |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | Yes |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Įtraukta |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 43 kW |
| Material Description | EvoFlat FSS 1 TPC-M (w/front) w/Circ |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 160 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Piping | Stainless steel |
| Plotis be gaubto [mm] | 545 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 545 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat FSS |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.5 bar |
| Savybės | EvoFlat FSS 1, su KV buitinėms reikmėms cirkuliacija, apsauginiu vožtuvu ir EPP priekiniu izoliaciniu gaubtu |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Slėgio perkrytis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Taip |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 14.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 13.2 Kilogram |
| Tūris | 78.736 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |