EvoFlat FSS, Apačia, 51 kW, Tipas 3
145B0611
EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
145B0611
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektros jungtis | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gylis su gaubtu [mm] | 110 mm |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Pasirenkama |
| In scope of WEEE | Yes |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Installed |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 51 kW |
| Material Description | EvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Piping | Stainless steel |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat FSS |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.5 bar |
| Savybės | EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Slėgio perkrytis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Taip |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.085 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10.885 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588762 |