Danfoss logo
EvoFlat FSS, Apačia, 49 kW, Tipas 2-product-details

EvoFlat FSS, Apačia, 49 kW, Tipas 2

145B0607

EvoFlat 110 FSS 2 Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Gylis su gaubtu [mm]110 mm
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
High temperature connection (HTC)Pasirenkama
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaInstalled
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]49 kW
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 2 TPC-M w/front DHW Cirk
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
PipingStainless steel
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat FSS
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat 110 FSS 2 Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.085 Kilogram
Grynasis svoris10.885 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5702424588724