Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, Apačia, 55 kW, Tipas 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]575 mm
Aukštis su gaubtu [mm]575 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Gylis be gaubto [mm]110 mm
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
Heating system typeRadiator heating
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaNe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]55 kW
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]160 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
PipingStainless steel
Plotis be gaubto [mm]545 mm
Plotis su gaubtu [mm]545 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat FSS
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo
Water hammer arresterYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.5 Kilogram
Grynasis svoris11.3 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5702424593506