DTR pre-configured stations, Apačia, 35 kW
267B1140
DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DTR pre-configured stations
267B1140
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TD-21 |
| KV galia [kW] [Max] | 35 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | DTR-71 35 Kw L |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 16 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | DTR pre-configured stations |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 90 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16 Kilogram |
| Grynasis svoris | 14.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424656966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |