Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tipas 2, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P

145B4504

Produkto tipas: Akva Lux II TDe, Tipas 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]723 mm
Aukštis su gaubtu [mm]723 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasvidinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaPolypropylene
Gylis be gaubto [mm]315 mm
Gylis su gaubtu [mm]315 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaPolypropylene
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2+P
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB06H-1 40
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Plotis be gaubto [mm]550 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II TDe
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVPL
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14 Kilogram
Grynasis svoris13 Kilogram
Tūris173.91 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm