UnoFloor accessories
088X3980
Unofloor Watertight W800 frame and door
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Accessories for distribution systems
088X3980
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Watertight cabinet W800 frame and door |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
| Product line | 67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | UnoFloor accessories |
| Produktų grupė | UnoFloors |
| Savybės | Unofloor Watertight W800 frame and door |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689599 |