Pilotinė vandens reg. vožtuvui, WVTS, 25 °C - 65 °C
016D1006
Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 65, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 5000, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 8
016D1006
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | WVTS |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 196 27/32 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 5000 mm |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 90 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 194.0 °F |
| Material Description | Pilot Unit For WVTS 25-65 °C |
| Naudojama produktui | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | Valdymo elementasKorpuso spyruoklė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Pilotinė vandens reg. vožtuvui |
| Produkto priedai | Bendrieji priedai |
| Produkto tipas | WVTS |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | WV Valves |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 77 °F |
| Tinkamas naudoti | Vandens vožtuvo atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.16 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.042 Kilogram |
| Tūris | 2.35 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422034971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |