Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilotinė vandens reg. vožtuvui, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1005

Temperatūros diapazonas [°C]: 0 - 30, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 5000, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
Dalių programos pavadinimasWVTS
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]196 27/32 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
Maks. jutiklio temperatūra [°C]57 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]134.6 °F
Material DescriptionTERMOST.VENTILIO WVT PILOTAS
Naudojama produktuiWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalysValdymo elementasKorpuso spyruoklė
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPilotinė vandens reg. vožtuvui
Produkto priedaiBendrieji priedai
Produkto tipasWVTS
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasWV Valves
SCIP dokumentacijos Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.169 Kilogram
Grynasis svoris1.168 Kilogram
Tūris2.35 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422047063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm