Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH
016D5180
Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Diferencinis slėgis [bar] [min.]: 0.3, Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]: 4, Kv reikšmė [m³/h]: 80, Naudojama produktui: WVS 80; WVTS 80, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
016D5180
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 80.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 3 in |
| Apėjimas (Ø) [col.] | 9/32 in |
| Apėjimas (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | WVSWVTS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 58.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 4.300 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Ketus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 80.000 m³/h |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 16.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 232.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Material Description | WVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1 |
| Naudojama produktui | WVS 80WVTS 80 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaEACPEDRoHSUA |
| Pridedamos dalys | Flanšo varžtaiFlanšo tarpikliaiVaržtai pilotiniam vožtuvuiVožtuvo korpusas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Vandens reg. vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | FlanšaiBendrieji priedai |
| Produkto tipas | WVH |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | WV Valves |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 4.000 bar |
| Sujungimo dydis [col.] | 3 in |
| Sujungimo tipas | Virinimo flanšas |
| Terpė | Natūrali terpė |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 194 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -13 °F |
| Tinkamas naudoti | Vandens vožtuvo atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 27.068 Kilogram |
| Grynasis svoris | 25.715 Kilogram |
| Tūris | 75.24 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |