Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH, 2 1/2 in

016D5165

Sujungimo dydis [col.]: 2 1/2 in, Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Diferencinis slėgis [bar] [min.]: 0.3, Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]: 4, Kv reikšmė [m³/h]: 45, Naudojama produktui: WVS 65; WVTS 65, Pakavimo formatas: Viena pakuotė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]65.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]2 1/4 in
Apėjimas (Ø) [col.]9/32 in
Apėjimas (Ø) [mm]7.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasWVSWVTS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]58.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.300 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaKetus
Kv reikšmė [m³/h]45.000 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe16.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]232.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 65 Water Reg. Valve 2 1/2" M/1
Naudojama produktuiWVS 65WVTS 65
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACPEDRoHSUA
Pridedamos dalysFlanšo varžtaiFlanšo tarpikliaiVaržtai pilotiniam vožtuvuiVožtuvo korpusas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVandens reg. vožtuvo korpusas
Produkto priedaiFlanšaiBendrieji priedai
Produkto tipasWVH
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasWV Valves
SCIP dokumentacijos Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]4.000 bar
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo tipasVirinimo flanšas
TerpėNatūrali terpė
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.368 Kilogram
Grynasis svoris15.55 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423225927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm