Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Vandens reg. vožtuvo korpusas, WVH

016D5080

Sujungimo tipas: Virinimo flanšas, Diferencinis slėgis [bar] [min.]: 0.3, Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]: 4, Kv reikšmė [m³/h]: 80, Naudojama produktui: WVS 80; WVTS 80, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]80.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3 in
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasWVSWVTS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]58.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.300 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaKetus
Kv reikšmė [m³/h]80.000 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe16.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]232.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Material DescriptionWVS/WVTS80 VENTTIILIRUNKO
Naudojama produktuiWVS 80WVTS 80
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACPEDRoHSUA
Pridedamos dalysFlanšo varžtaiFlanšo tarpikliaiVaržtai pilotiniam vožtuvuiVožtuvo korpusas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVandens reg. vožtuvo korpusas
Produkto priedaiFlanšaiBendrieji priedai
Produkto tipasWVH
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasWV Valves
SCIP dokumentacijos Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]4.000 bar
Sujungimo dydis [col.]3 in
Sujungimo tipasVirinimo flanšas
TerpėNatūrali terpė
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris26.38 Kilogram
Grynasis svoris22.102 Kilogram
Tūris75.24 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422002710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm