Atsarginė dalis, EV222 15-50 EPDM
042U1009
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV222 15-50 EPDM, Priežiūros rinkinys, Veikimas: NC
042U1009
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | Isolating Diaphragm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Isolating Diaphragm EPDM |
| Naudojama produktui | EV222 15-50 EPDM |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 4 varžtaiSurinktas izoliacinis modulisFiksavimo mygtukasVeržlė riteiŽiedinis tarpiklis |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tipo pavadinimas | Diaphragm, actuator set |
| Veikimas | NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.118 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.109 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.224 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112524 |