AV210D
042N4822
Padėties indikatorius, Naudojama produktui: AV210D, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 5
042N4822
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | Position Indicator |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 5 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Įt. 50 Hz vard. maks. [V] | 250 V |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Material Description | Position Indicator AV210D |
| Naudojama produktui | AV210D |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Padėties indikatorius |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Išor. operat. vožtuvo priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Position indicator |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.286 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.283 Kilogram |
| Tūris | 0.819 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |