Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

Padėties indikatorius, Naudojama produktui: AV210B, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
AprašymasPosition Indicator
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate5 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Įt. 50 Hz vard. maks. [V]250 V
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Material DescriptionPosition Indicator AV210B
Naudojama produktuiAV210B
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPadėties indikatorius
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėIšor. operat. vožtuvo priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasPosition indicator

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.272 Kilogram
Grynasis svoris0.26 Kilogram
Tūris0.787 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm