Atsarginė dalis, AV210A G38
042N4800
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AV210A G38, Remonto rinkinys
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
042N4800
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | Repair Set |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Spare part AV210A G38 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AV210A G38 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Ext. operat. valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 |
| Sujungimo tipas | G |
| Tipo pavadinimas | Installation guide |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.034 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.03 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203987 |