Atsarginė dalis, 9-22 ritė AB/AC, Kabelio kištukas
042N0267
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: 9-22 ritė AB/AC, Tipo pavadinimas: Kabelio kištukas, Kabelio kištukas
042N0267
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 194 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atsparumas | ± 10% |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis iš | Pramoninė forma |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabelio skersmuo [col.] [maks.] | 0.32 in |
| Kabelio skersmuo [col.] [Min.] | 0.24 in |
| Kabelio skersmuo [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Kabelio skersmuo [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Kontaktai | 2 + PE |
| Kontakto medžiaga | CuZn (dengta Cu/Sn) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kontakto varža maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Korpuso tipas | Skaidrus |
| Laidininko dydis, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| LED spalva | Raudonas |
| Maks. darbinė srovė [A] | 16.00 A |
| Material Description | Accessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V |
| Naudojama produktui | 9-22 ritė AB/AC |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelio kištukas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinės ritės priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tarpiklio tipas | Profiliuota |
| Tarpinės medžiaga | NBR |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tipo pavadinimas | Kabelio kištukas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.022 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.012 Kilogram |
| Tūris | 0.043 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |