Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Atsarginė dalis, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Kabelio kištukas

042N0263

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Tipo pavadinimas: Kabelio kištukas, Kabelio kištukas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atsparumas± 10%
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasEN 175301-803
Elektros jungtis išNuo A
Energijos suvartojimas, maks. [mA]5 mA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio laikiklio medžiagaPA6
Kabelio skersmuo [col.] [maks.]0.32 in
Kabelio skersmuo [col.] [Min.]0.24 in
Kabelio skersmuo [mm] [Max]8.0 mm
Kabelio skersmuo [mm] [Min.]6.0 mm
Kontaktai2 + PE
Charakteristika
Vertė
Kontakto medžiagaCuZn (dengta Sn)
Kontakto varža maks. [mOhm]15 mOhm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso tipasSkaidrus
Laidininko dydis, maks. [mm2]1.5 mm²
LED spalvaRaudonas
Maks. darbinė srovė [A]16.00 A
Material DescriptionAccessory LED Plug EN175301-803A 24V
Naudojama produktui018Z Ritės tipas B018F Coil Type B042N Coil Type B
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKabelio kištukas
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėSolenoidinės ritės priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tarpiklio tipasProfiliuota
Tarpinės medžiagaNBR
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tipo pavadinimasKabelio kištukas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.027 Kilogram
Grynasis svoris0.02 Kilogram
Tūris0.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423205882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm