Atsarginė dalis, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Kabelio kištukas
042N0156
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Tipo pavadinimas: Kabelio kištukas, Kabelio kištukas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Rekomenduojamas pakeitimas: 042N1256
042N0156
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 11 |
| Elektros jungties standartas | DIN EN 175301-803A |
| Elektros jungtis iš | Nuo A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gnybtų bloko medžiaga | PA6 + 30% GF |
| Kabelio laikiklio medžiaga | PA6 |
| Kabelio savybės | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Kabelio skersmuo [col.] [maks.] | 0.35 in |
| Kabelio skersmuo [col.] [Min.] | 0.24 in |
| Kabelio skersmuo [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Kabelio skersmuo [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Kištuko tipas | GDM 2011 J |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kontaktai | 2 + PE |
| Kontakto medžiaga | CuZn (dengta Cu/Sn) |
| Kontakto varža maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Korpuso medžiaga | PA6 + 30% GF |
| Korpuso tipas | Nepermatoma |
| Laidininko dydis, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Maks. darbinė srovė [A] | 16.00 A |
| Material Description | JUNGTIS AMP IP65 |
| Naudojama produktui | 018F Coil Type B018Z Ritės tipas B042N Coil Type B |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelio kištukas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinės ritės priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spalva | Pilka |
| Tarpiklio tipas | Profiliuota |
| Tarpinės medžiaga | NBR |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 250.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 250 V |
| Tipo pavadinimas | Kabelio kištukas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.034 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.034 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |