Solenoidinės ritės priedai, Kabelio kištukas
042N0154
Produkto tipas: Priedas, Tipo pavadinimas: Kabelio kištukas, Naudojama produktui: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 30
042N0154
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 194 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atsparumas | ± 15% |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 30 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803 |
| Elektros jungtis iš | Nuo A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kontaktai | 2 + E |
| Kontakto varža maks. [mOhm] | 15 mOhm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Laidininko dydis, maks. [mm2] | 1.0 mm² |
| Maks. darbinė srovė [A] | 16.00 A |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Naudojama produktui | 018Z Ritės tipas B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CSA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelio kištukas |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Solenoidinės ritės priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spalva | Juodas |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 250.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 250 V |
| Tipo pavadinimas | Kabelio kištukas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.022 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.02 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314206 |