Atsarginė dalis, 9-22 ritė AB/AC, Kabelio kištukas
042N0139
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: 9-22 ritė AB/AC, Tipo pavadinimas: Kabelio kištukas, Kabelio kištukas
042N0139
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 9 |
| Elektros jungtis iš | Pramoninė forma |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gnybtų bloko medžiaga | PA |
| Kabelio laikiklio medžiaga | PA |
| Kabelio skersmuo [col.] [maks.] | 0.28 in |
| Kabelio skersmuo [col.] [Min.] | 0.18 in |
| Kabelio skersmuo [mm] [Max] | 7.0 mm |
| Kabelio skersmuo [mm] [Min.] | 4.5 mm |
| Kištuko tipas | GM 209 J |
| Kontaktai | 2 + PE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kontakto medžiaga | CuZn (dengta Sn) |
| Kontakto varža maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Korpuso medžiaga | PA |
| Korpuso tipas | Nepermatoma |
| Laidininko dydis, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Maks. darbinė srovė [A] | 16.00 A |
| Material Description | JUNGTIS |
| Naudojama produktui | 9-22 ritė AB/AC |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelio kištukas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinės ritės priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tarpiklio tipas | Plokščias |
| Tarpinės medžiaga | NBR |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 250.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 250 V |
| Tipo pavadinimas | Kabelio kištukas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.026 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.026 Kilogram |
| Tūris | 0.147 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |