Danfoss logo
Solenoidinės ritės priedai, Kabelio kištukas-product-details

Solenoidinės ritės priedai, Kabelio kištukas

042N0120

Produkto tipas: Priedas, Tipo pavadinimas: Kabelio kištukas, Naudojama produktui: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atsparumas± 15%
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasEN 175301-803
Elektros jungtis išNuo A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]59.00 in
Kabelio ilgis [m]1.500 m
Kontaktai2 + 2E
Charakteristika
Vertė
Kontakto varža maks. [mOhm]15 mOhm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Laidininko dydis, maks. [mm2]0.7 mm²
Maks. darbinė srovė [A]5.00 A
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Naudojama produktui018Z Ritės tipas B018F Coil Type B042N Coil Type B
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKabelio kištukas
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėSolenoidinės ritės priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SpalvaJuodas
Tiekiama įtampa [V] DC230.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tipo pavadinimasKabelio kištukas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.124 Kilogram
Grynasis svoris0.118 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.416 Liter
EAN/UPC5702428314176