Atsarginė dalis, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Priežiūros rinkinys, Veikimas: NC
032U7390
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | Manuel Opening Unit |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Komentarai | HAND OPERATED |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Naudojama produktui | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Tipo pavadinimas | Actuator set manual override |
| Veikimas | NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.182 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.167 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |