Atsarginė dalis, EV220B 40BD/SS EPDM
032U6324
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220B 40BD/SS EPDM, Priežiūros rinkinys, Veikimas: NC
032U6324
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part EV220B 40BD/SS EPDM |
| Naudojama produktui | EV220B 40BD/SS EPDM |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 2 x žiediniai tarpikliai vienod. angoms2 x žiediniai tarpikliai pilotinei sistemaiArmatūra su vožtuvo plokštele / spyruokleFiksavimo mygtukas / veržlė riteiŽiedinis tarpiklis armuotam vamzdeliuiSpyruoklė / diafragma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Tipo pavadinimas | Diaphragm, armature set |
| Veikimas | NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.156 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.141 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.203 Liter |
| EAN/UPC | 5702423126828 |