Danfoss logo
Equalizing orifice

Atsarginė dalis, EV220B 50SS EPDM

032U6312

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220B 50SS EPDM, Priežiūros rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]1.20 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part EV220B 50 SS EPDM
Naudojama produktuiEV220B 50SS EPDM
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 x žiediniai tarpikliaiIŠLYGINIMO ANGA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėSolenoidinių vožtuvų atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaEPDM
Tipo pavadinimasEqualizing orifice

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.008 Kilogram
Grynasis svoris0.006 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.025 Liter
EAN/UPC5702423132997