Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Atsarginė dalis, EV220B 40-50, Antrinė dalis

032U0260

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220B 40-50, Tipo pavadinimas: Antrinė dalis, Rankinis atidarymas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
AprašymasManuel Opening Unit
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KomentaraiTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Naudojama produkto komentaramsplomba NBR
Naudojama produktuiEV220B 40-50
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys3 x žiediniai tarpikliai4 varžtaiEqualizing orifice, size IIIManual override body
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasRankinis atidarymas
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėSolenoidinių vožtuvų atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Tipo pavadinimasAntrinė dalis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.134 Kilogram
Grynasis svoris0.128 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250