Atsarginė dalis, EV220 SS., Antrinė dalis
032U0149
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220 SS., Tipo pavadinimas: Antrinė dalis, Rankinis atidarymas
032U0149
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | Manuel Opening Unit |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 90 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Komentarai | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220 SS |
| Naudojama produkto komentarams | Rankinio atidarymo įrenginys |
| Naudojama produktui | EV220 SS. |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 3 x žiediniai tarpikliai4 varžtaiManual override body |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Rankinis atidarymas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tipo pavadinimas | Antrinė dalis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.118 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.111 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |