Danfoss logo
Equalizing orifice

Atsarginė dalis, EV220B 25-32-40 EPDM

032U0084

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220B 25-32-40 EPDM, Priežiūros rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]0.80 mm
AprašymasEqualizing Orifice 0.8 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part Equalizing Orifice ø0.8 EPDM
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiEV220B 25-32-40 EPDM
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 x žiediniai tarpikliaiIŠLYGINIMO ANGA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėSolenoidinių vožtuvų atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaEPDM
Tipo pavadinimasEqualizing orifice

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10 Gram
Grynasis svoris8 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.025 Liter
EAN/UPC5702423025893