Atsarginė dalis, EV220B 15-20 EPDM
032U0082
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EV220B 15-20 EPDM, Priežiūros rinkinys
032U0082
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 0.50 mm |
| Aprašymas | Equalizing Orifice 0.5 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Equalizing Orifice ø0.5 EPDM |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | EV220B 15-20 EPDM |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 x žiediniai tarpikliaiIŠLYGINIMO ANGA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Tipo pavadinimas | Equalizing orifice |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10 Gram |
| Grynasis svoris | 7 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025770 |