Atsarginė dalis, EVR 22; EVR 20, Rankinis kotas
032F0193
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EVR 22; EVR 20, Tipo pavadinimas: Rankinis kotas, Rankinis atidarymas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
032F0193
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | Spare Part EVR20 manual stem |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | EVR 20EVR 22 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Rankinis atidarymas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Rankinis kotas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.068 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.061 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422046417 |