Danfoss logo
Protective cap IP20 - for coils

Solenoidinės ritės priedai, Dangtelis

018Z0282

Produkto tipas: Priedas, Tipo pavadinimas: Dangtelis IP20, Naudojama produktui: RItės su A tipo DIN kištuku, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Daugiau InformacijosIP20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory Protective Cap IP20
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiRItės su A tipo DIN kištuku
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasDangtelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėSolenoidinės ritės priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasDangtelis IP20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.009 Kilogram
Grynasis svoris0.009 Kilogram
Tūris0.093 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423007578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm