Solenoidinės ritės priedai, Priedų maišelis, Gnybtų dėžutė su žaliu led
018Z0089
Further information: With Green LED
018Z0089
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| Daugiau Informacijos | With Green LED |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Terminal box incl. LED 48-220 VDC / 24-2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | IP67 ritės |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Terminal box |
| Produkto tipas | Priedų maišelis |
| Produktų grupė | Solenoidinės ritės priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 220.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 48.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 250 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 24 V |
| Tipo pavadinimas | Gnybtų dėžutė su žaliu led |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.054 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.051 Kilogram |
| Tūris | 0.095 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |