Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Jutiklio kišenė

003N2106

Jutiklio kišenė, Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [col.]: 1/2, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasISO 228-1
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 7 3/32 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]7 5/32 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]182 mm
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Medžiagos spec.Žalvaris
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiAVTA
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėVandens vožtuvų priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.098 Kilogram
Grynasis svoris0.097 Kilogram
Tūris0.098 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm