Priedas
003N0196
Jutiklio kišenė, Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Sujungimo tipas: R, Sujungimo dydis [col.]: 1/2, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 60
003N0196
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungties standartas | ISO 7-1 |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] | 7 5/32 in |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] | 182 mm |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket R 1/2" S.Steel |
| Medžiagos spec. | Nerūdijantysis plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AVTAAVTB |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Vandens vožtuvų priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 |
| Sujungimo tipas | R |
| Tipo pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Išorinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.094 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.093 Kilogram |
| Tūris | 0.111 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423019137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |