Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Priedas

003N0192

Jutiklio kišenė, Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Sujungimo tipas: R, Sujungimo dydis [col.]: 3/4, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 72

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate72 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasISO 7-1
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]23/32 x 8 1/4 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]18 x 210 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]8 45/64 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]221 mm
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket R 3/4" S.Steel
Medžiagos spec.Nerūdijantysis plienas
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiAVTA
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasJutiklio kišenė
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėVandens vožtuvų priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasR
Tipo pavadinimasJutiklio kišenė
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.194 Kilogram
Grynasis svoris0.159 Kilogram
Tūris0.245 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423019687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm