Vandens vožtuvų priedai, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis
003N0157
Produkto tipas: Priedas, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]: 1/2-14, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipas: NPT, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 200
003N0157
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 200 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.] | 1/2-14 |
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipas | NPT |
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, išor./vid. | Išorinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, standartinis | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Material Description | Accessory Cap. Tube Gland 1/2" NPT |
| Naudojama produktui | AVTAAVTB |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Vandens vožtuvų priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo pavadinimas | Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.055 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.048 Kilogram |
| Tūris | 0.989 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423018123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |