Danfoss logo
Stuffing box kit

Vandens vožtuvų priedai, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis

003N0155

Produkto tipas: Priedas, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]: 3/4, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipas: G, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]23/32 x 8 1/4 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]18 x 210 mm
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]3/4
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipasG
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, išor./vid.Išorinis
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, standartinisISO 228-1
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionAccessory Cap. Tube Gland G 3/4"
Naudojama produktuiAVTAAVTB
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKapiliarinio vamzdelio riebokšlis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėVandens vožtuvų priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Tipo pavadinimasKapiliarinio vamzdelio riebokšlis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.112 Kilogram
Grynasis svoris0.094 Kilogram
Tūris0.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423015047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm