Danfoss logo
Capillary tube gland

Vandens vožtuvų priedai, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis

003N0056

Produkto tipas: Priedas, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]: 3/4, Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipas: NPT, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate120 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]23/32 x 8 1/4 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]18 x 210 mm
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]3/4
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipasNPT
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, išor./vid.Išorinis
Charakteristika
Vertė
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, standartinisANSI/ASME B1.20.1
Material DescriptionAccessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT
Naudojama produktuiAVTAAVTB
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKapiliarinio vamzdelio riebokšlis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėVandens vožtuvų priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo pavadinimasKapiliarinio vamzdelio riebokšlis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.109 Kilogram
Grynasis svoris0.072 Kilogram
Tūris0.06 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423011582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm