Priedas
003N0051
Jutiklio kišenė, Tipo pavadinimas: Jutiklio kišenė, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo dydis [col.]: 3/4 - 14, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 72
003N0051
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 72 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 18 x 210 mm |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] | 8 11/16 in |
| Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] | 220 mm |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT |
| Medžiagos spec. | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AVTAAVTB |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Vandens vožtuvų priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 - 14 |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Tipo pavadinimas | Jutiklio kišenė |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Išorinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.21 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.198 Kilogram |
| Tūris | 0.221 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423008070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |